chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DT06-2S-A-5-DT04-2P-A/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur Deutsch Rallonge
DT06-2S-A-5-DT04-2P-A/TXL
ID de la commande 100051241
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Équipement mobile
Connecteur A
Femelle, Deutsch DT, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, Deutsch DT, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5
Intensité maximale admissible (A)
8
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
2
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
230
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
DT06-2S-A-5-DT04-2P-A/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
20,68 €
Total de l'article
20,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support