chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
VAS04-K81E-40/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, type A Câble de raccordement
VAS04-K81E-40/TXL
ID de la commande 100051390
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
sans circuits protecteurs
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.8
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
40
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3+PE
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
24
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS04-K81E-40/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
40
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
184,91 €
Total de l'article
1 849,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support