chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSGH3M-0.3/TFE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC Câble de raccordement
PSGH3M-0.3/TFE
ID de la commande 100052298
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire), Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
4
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
60
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSGH3M-0.3/TFE
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
16,65 €
Total de l'article
832,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support