chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKC4.4T-2/TRL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur conçu pour une utilisation avec des robots Câble de raccordement
WKC4.4T-2/TRL
ID de la commande 6543031
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec des robots
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
CE, cULus, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
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
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.4T-2/TRL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
14,30 €
Total de l'article
14,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support