chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC5T-10-WSC5T/TRL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable Suitable for Use with Robots Extension Cable
RKC5T-10-WSC5T/TRL
ID de la commande 6543075
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec des robots
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.8
Homologations
CE, cULus, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4+PE
Nombre de pôles
4+PE
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
45,65 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC5T-10-WSC5T/TRL
Total de l'article
45,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support