chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG3M-5-RSC4T/TRL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur conçu pour une utilisation avec des robots Rallonge
PKG3M-5-RSC4T/TRL
ID de la commande 6543172
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec des robots
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.1
Homologations
CE, cULus, UKCA
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
23,10 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG3M-5-RSC4T/TRL
Total de l'article
23,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support