chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKS4.5[5]-2PDP-RS (01) | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable PUR Cable Jacket
RKS4.5[5]-2PDP-RS (01)
ID de la commande 6601582
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage B
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage B
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Bleu
Diamètre du câble (mm)
7.6
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
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
2
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS4.5[5]-2PDP-RS (01)
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
62,49 €
Total de l'article
62,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support