chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
3 842 406 156RSS4.5-PDP-TR/BOSCH | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires pour systèmes de bus de terrain
3 842 406 156RSS4.5-PDP-TR/BOSCH
ID de la commande 6601597
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage B
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
60
Type d'appareil
Résistance de fin de ligne bus
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
3 842 406 156RSS4.5-PDP-TR/BOSCH
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
15,68 €
Total de l'article
15,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support