chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKS19/M23-0.5M-SUB-D/PUR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur Câble de raccordement
WKS19/M23-0.5M-SUB-D/PUR
ID de la commande 6603432
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, version coudée
Connecteur B
Femelle, D-Sub
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
8.9
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
19
Nombre de pôles
25
Section du conducteur (mm²)
0.32
Tension nominale (V)
150
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKS19/M23-0.5M-SUB-D/PUR
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
265,87 €
Total de l'article
265,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support