chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSW-RK232-577-2M/C11333 842 406 117 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) PVC Cable Jacket, Thin
RSSW-RK232-577-2M/C11333 842 406 117
ID de la commande 6603619
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.4
Homologations
UL
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques principales
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSW-RK232-577-2M/C11333 842 406 117
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
54,17 €
Total de l'article
54,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support