chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PROFIBUS Cable PUR Cable Jacket
3842 410 032WSSW456-3M/C1284/BOSCH
ID de la commande 6603872
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
65,41 €
Total de l'article
65,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
3842 410 032WSSW456-3M/C1284/BOSCH
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
7.9
Homologations
CSA, UL
Matériel de ligne
PUR
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Matériel de ligne
PUR