chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur de vanne industrielle Rallonge
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-5/TXL
ID de la commande 6606501
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
Diode Transil
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.4
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-5/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
50,05 €
Total de l'article
50,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support