chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VAS22-A80E-5-RSC5.31T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur de type A pour valve Rallonge
VAS22-A80E-5-RSC5.31T/TXL
ID de la commande 6606599
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.2
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS22-A80E-5-RSC5.31T/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
25,19 €
Total de l'article
25,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support