chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VAS03-A80E-10/TEG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur de type A pour valve
VAS03-A80E-10/TEG
ID de la commande 6606622
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
sans circuits protecteurs
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3+PE
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
230
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS03-A80E-10/TEG
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
28,49 €
Total de l'article
28,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support