chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VAS22-S80E-0.6-RSC5.31T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve Connector, A Type Extension Cable
VAS22-S80E-0.6-RSC5.31T/TEL
ID de la commande 6606784
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
Diode Transil
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.3
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Nombre de pôles
2+PE
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
24
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS22-S80E-0.6-RSC5.31T/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
24,97 €
Total de l'article
24,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support