chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VBS02-E80E-10/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector B type Connection Cable
VBS02-E80E-10/TEL
ID de la commande 6606836
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
varistor
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format B
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.1
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
2+PE
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
230
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
29,04 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VBS02-E80E-10/TEL
Total de l'article
29,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support