chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VIS02-S80E-5/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, format BI Câble de raccordement
VIS02-S80E-5/TEL
ID de la commande 6606859
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
Diode Transil
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format BI
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.1
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
2+PE
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
24
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VIS02-S80E-5/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
20,02 €
Total de l'article
20,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support