chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VC9S22-T80E-0.3-RSC5.31T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, format CI Rallonge
VC9S22-T80E-0.3-RSC5.31T/TXL
ID de la commande 6606909
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
Diode Z
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, Format CI
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.2
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
24
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, Format CI
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VC9S22-T80E-0.3-RSC5.31T/TXL
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
23,76 €
Total de l'article
23,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support