chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VC9S22-T80E-2/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector CI type Connection Cable
VC9S22-T80E-2/TEL
ID de la commande 6606927
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
Diode Z
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, Format CI
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.1
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
24
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
15,07 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VC9S22-T80E-2/TEL
Total de l'article
15,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support