chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S81E-10/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur d'électrovannes, format A gaine de câble PUR
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S81E-10/TXL
ID de la commande 6606944
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
Diode Transil
Longueur de câble (m)
10
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S81E-10/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
55,55 €
Total de l'article
55,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support