chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKS8T-0.3-RSS8T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
WKS8T-0.3-RSS8T/TEL
ID de la commande 6625474
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.4
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKS8T-0.3-RSS8T/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
39,16 €
Total de l'article
39,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support