chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
PKWV4M-P7X2-10/TEL
ID de la commande 6625857
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
28,93 €
Total de l'article
28,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKWV4M-P7X2-10/TEL
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Connecteur A
Femelle, M8 x 1
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.6
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Contacter le service de Support