chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4T-P7X2-1-PSG3M/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC4T-P7X2-1-PSG3M/TXL
ID de la commande 6625862
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 × 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.1
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
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
1
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
23,65 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4T-P7X2-1-PSG3M/TXL
Total de l'article
23,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support