chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKC4.4T-P7X3-0.8-WSC4.4T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
WKC4.4T-P7X3-0.8-WSC4.4T/TXL
ID de la commande 6625944
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.8
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
WKC4.4T-P7X3-0.8-WSC4.4T/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.8
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
23,43 €
Total de l'article
23,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support