chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKC4.4T-P7X3.2-12-WKC4.4T-P7X3.2/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
WKC4.4T-P7X3.2-12-WKC4.4T-P7X3.2/TXL
ID de la commande 6625968
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
12
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
12
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.4T-P7X3.2-12-WKC4.4T-P7X3.2/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
54,12 €
Total de l'article
54,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support