chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKW5T-4/TEL
ID de la commande 6626250
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
16,94 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKW5T-4/TEL
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage B
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
PVC
Nombre de pôles
4+PE
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
60
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
PVC
Total de l'article
16,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support