chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKC4.4T-10-RSC4.4T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge
WKC4.4T-10-RSC4.4T/TEL
ID de la commande 6626495
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.6
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.4T-10-RSC4.4T/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
24,86 €
Total de l'article
24,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support