chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC4.5T-120-RSC4.5T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RSC4.5T-120-RSC4.5T/TEL
ID de la commande 6626748
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
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
120
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC4.5T-120-RSC4.5T/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
120
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
296,34 €
Total de l'article
296,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support