chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSC12T-25/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RSC12T-25/TEL
ID de la commande 6626828
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.9
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
25
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
12
Section du conducteur (mm²)
0.14
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC12T-25/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
105,05 €
Total de l'article
105,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support