chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKW3S-5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PKW3S-5/TXL
ID de la commande 6627346
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, Ø 8 mm, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.1
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3
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
PKW3S-5/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
12,43 €
Total de l'article
12,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support