chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSG3S-10/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PSG3S-10/TXL
ID de la commande 6627350
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.1
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
16,50 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSG3S-10/TXL
Total de l'article
16,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support