chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKG3Z-10/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement
PKG3Z-10/TEL
ID de la commande 6627503
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, Ø 8 mm, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.3
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG3Z-10/TEL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
16,61 €
Total de l'article
16,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support