chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
PSWS4M-0.2-PSWS4M/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
PSWS4M-0.2-PSWS4M/TXL
ID de la commande 6627621
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, version coudée
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.3
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
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
30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSWS4M-0.2-PSWS4M/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.2
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
30,36 €
Total de l'article
30,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support