chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKK4T-5-RSK4T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'actionneur et de capteur, PVC
RKK4T-5-RSK4T/TEL
ID de la commande 6627793
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.3
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKK4T-5-RSK4T/TEL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
22,99 €
Total de l'article
22,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support