chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKS12T-0.25-RSS12T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
RKS12T-0.25-RSS12T/TXL
ID de la commande 6628314
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
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
6.4
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
0.25
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
12
Section du conducteur (mm²)
0.14
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.25
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS12T-0.25-RSS12T/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
63,03 €
Total de l'article
63,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support