chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
PSG3.201M-0.2/TEL
ID de la commande 6628344
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
7,55 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSG3.201M-0.2/TEL
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.2
Matériel de ligne
PVC
Total de l'article
7,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support