chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKC4.4T-40/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement
RKC4.4T-40/TXL
ID de la commande 6628405
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
40
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
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
40
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.4T-40/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
82,83 €
Total de l'article
82,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support