chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG4M-30/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR Connection Cable
PKG4M-30/TXL
ID de la commande 6628495
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation, Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
30
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
-25
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
58,74 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG4M-30/TXL
Total de l'article
58,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support