chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSG4M-1.5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR Connection Cable
PSG4M-1.5/TXL
ID de la commande 6628940
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1.5
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
1.5
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSG4M-1.5/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
10,45 €
Total de l'article
10,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support