chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Connection Cable
RKS4.4T-30/TEG
ID de la commande 6629055
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS4.4T-30/TEG
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
88,22 €
Total de l'article
88,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support