chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4T-15/TXG1005 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement
RKC4T-15/TXG1005
ID de la commande 6629435
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
gris
Diamètre du câble (mm)
4.1
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4T-15/TXG1005
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
38,50 €
Total de l'article
38,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support