chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKS4.4T-25/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement
WKS4.4T-25/TXG
ID de la commande 6629453
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
5.3
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
25
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
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKS4.4T-25/TXG
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
83,49 €
Total de l'article
83,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support