chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKS4.4T-25/TEG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Connection Cable
RKS4.4T-25/TEG
ID de la commande 6629462
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Longueur de câble (m)
25
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS4.4T-25/TEG
Longueur de câble (m)
25
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
76,34 €
Total de l'article
76,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support