chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4T-0.6-RSC4T/TXY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC4T-0.6-RSC4T/TXY
ID de la commande 6629752
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.1
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
16,83 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4T-0.6-RSC4T/TXY
Total de l'article
16,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support