chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKS4.210T-3-RSS4.206T/TEG
ID de la commande 6630517
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS4.210T-3-RSS4.206T/TEG
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
gris
Diamètre du câble (mm)
5.2
Homologations
CE, UKCA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PVC
Groupe de prix
H1
Prix de liste
36,08 €
Total de l'article
36,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support