chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKGS4M-2.5-RSS4.4T/TXY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
PKGS4M-2.5-RSS4.4T/TXY
ID de la commande 6630586
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
5.3
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2.5
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
2.5
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKGS4M-2.5-RSS4.4T/TXY
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
39,60 €
Total de l'article
39,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support