chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSS5.304T-2.5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement
RSS5.304T-2.5/TXL
ID de la commande 6630787
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSS5.304T-2.5/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2.5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
27,72 €
Total de l'article
27,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support