chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKGC4M-0.3-RSC4.4T/TXL1001 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soudure Rallonge
PKGC4M-0.3-RSC4.4T/TXL1001
ID de la commande 6630975
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Résistant aux étincelles de soudage
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
5.3
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
19,03 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKGC4M-0.3-RSC4.4T/TXL1001
Total de l'article
19,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support