chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSS8T-2/TXO | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement
RSS8T-2/TXO
ID de la commande 6631006
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
ORANGE
Diamètre du câble (mm)
6.3
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSS8T-2/TXO
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
31,13 €
Total de l'article
31,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support