chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CKCWM12-7-10/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d’alimentation pour boîte de jonction passive multiple en TPU Câble de raccordement
CKCWM12-7-10/TXL
ID de la commande 6631127
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Femelle, M23 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.7
Intensité maximale admissible (A)
6
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
12
Section du conducteur (mm²)
0.82
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CKCWM12-7-10/TXL
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
93,63 €
Total de l'article
93,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support